{"product":{"productId":"agid.17830","price":82218.12,"name":"십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, A형"},"currency":"KRW"}
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- Ø 30 및 Ø 40mm: 실리콘 소재의 나사산 커버
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버
설명
재료
스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
전해 연마.
요청 시
원형 및 사각 튜브 K0493
Accessory
고정용 클램핑 레버.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.