{"product":{"productId":"agid.36839","price":75730,"name":"스위벨 풋 튜브 커넥터 알루미늄"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
튜브 커넥터 조인트 풋, 알루미늄, A형, 톱니 없음
시작하여
₩75,730
부가세 별도
배송비 별도
튜브 커넥터 조인트 풋, 알루미늄, B형, 톱니 있음
시작하여
₩75,730
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
A형: 톱니 없음, 180°까지 무단계 조절 가능.
B형: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며 180°까지 조절 가능.
*긴 구멍.
B형: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며 180°까지 조절 가능.
*긴 구멍.
요청 시
고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493