text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=내부지름
30,1
G=너비
75
B
7* (4x)
C
45
D
40
E
42
F
57
H
33
Item
Tube clamp
K
57
L
106
M
73
N
7
O
75
P
33
R
52
S
M8x35
구성품 재질
스틸
모델 1
with swivel foot
버전 2
for round tubes
본체 재질
알루미늄
제품 타입
톱니 없음
타입
A
표면 구성품
아연 도금
표면 기본 몸체
소프트 연마

설명

재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
조인트 풋 튜브 커넥터는 180°로 자유롭게 조절 가능함

* 긴 홀
요청 시
고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.