{"product":{"productId":"agid.24225","price":36470,"name":"스위벨 패드 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 캐스팅.
너트, 스틸.
너트, 스틸.
표면 마무리
소프트 연마.
아연 도금 너트.
아연 도금 너트.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 캐스팅.
너트, 스틸.
너트, 스틸.
표면 마무리
소프트 연마.
아연 도금 너트.
아연 도금 너트.
정보
안쪽 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터는 외부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터(K0485)와 한 개의 조인트로 합체 조립할 수 있습니다.
클램핑 나사를 조일 때의 최대 토크:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
클램핑 나사를 조일 때의 최대 토크:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
도면 설명
1) 15° 톱니
Accessory
- 육각 너트 DIN 985
- 육각 헤드 스크류 DIN 933
- 소켓 헤드 스크류 DIN 6912
- 육각 헤드 스크류 DIN 933
- 소켓 헤드 스크류 DIN 6912
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.