{"product":{"productId":"agid.2017","price":7577.07,"name":"리듀싱 슬리브, 사각, 사각 튜브용"},"currency":"KRW"}
- 소형 튜브 클램핑용
- 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환 가능
- 소재: 열가소성
설명
재료
열가소성.
표면 마무리
검정색.
정보
리덕싱 슬리브를 사용하여 작은 튜브를 클램핑할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.