text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
9
D=지름
16,5
H=높이
199
L=길이
58
B1
38
B2
35
D1
48
F max. kN
3
H1
76
H2
60
H3
14,5
H4
45
H5
76
H6
154
H7
5
Item
Lateral guide holder
L1
27
L2
30
L3
5
L4
43,5
L5
62,5
T
9
구성품 색상
검정색
구성품 재질
폴리아미드
모델 1
크로스 그립 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리아미드
타입
A
형태 타입
스톱 포함

설명

재료
홀더와 크로스 그립, 열가소성 수지.
아이볼트, 스테인리스 스틸.
소켓, 황동.
표면 마무리
홀더와 크로스 그립, 검정색.
아이볼트, 무광택 처리.
소켓, 니켈 도금.
정보
측면 가이드 홀더는 조절 가능한 측면 가이드용으로 기본 부품입니다. 이는 컨베이어 시스템 측면에 단단히 나사로 고정합니다. 측면 가이드 홀더를 사용하면 적합한 볼트(측면 가이드용 클램프와 결합)를 크로스 그립으로 조일 수 있습니다. 클램프/가이드와 홀더 사이의 거리를 쉽게 그리고 다양하게 조절할 수 있습니다.

컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
요청 시
적합한 스페이서.
스톱 에지 없음.
측면 가이드 홀더, 스테인리스 스틸.
Accessory
볼트 K2297.
볼트 K2300.
볼트 K2303.
더블 클램프 K2304.
더블 클램프 K2305.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.