text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
17
H=높이
12
L=길이
3000
B1
1,5
B2
11,5
H1
17
Item
Lateral guidance
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
원뿔형 고정 프로필용
버전 2
플랫
본체 색상
흰색
본체 재질
PE-UHMW
스틸 키
1.4301
표면 구성품
자연적 마무리

설명

재료
가이드, PE-UHMW.
금속판 부품, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
가이드, 흰색.
금속판, 무광택 처리.
정보
측면 가이드는 원뿔형 고정 프로필을 사용하여 K2295, K2298, K2301 및 K2304 클램프로 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다.

측면 가이드는 컨베이어 라인에서 제품을 안내하는데 사용됩니다. 올바른 재료를 통해 가이드는 무거운 하중을 견딜 수 있고 마찰이 적으며 운반되는 제품의 마모를 줄일 수 있습니다.

컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
요청 시
기타 색상, 치수 및 접촉면.
Accessory
단일 클램프 K2295.
단일 클램프 K2298.
더블 클램프 K2301.
더블 클램프 K2304.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.