재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
이 볼트는 단일 클램프 K2295 및 K2296에 적합합니다. 크로스 그립을 사용하여 측면 가이드 홀더 K2293 및 K2294에 고정할 수 있습니다.
요청 시
기타 볼트 직경 및 볼트 길이.
Accessory
측면 가이드 홀더 K2293.
측면 가이드 홀더 K2294.
단일 클램프 K2295.
단일 클램프 K2296.
측면 가이드 홀더 K2294.
단일 클램프 K2295.
단일 클램프 K2296.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.