text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
12
G=나사
M8
L=길이
86
SW=렌치 사이즈
10
Item
bolt
L1
14
L2
12
모델 1
단일 클램프용
버전 2
철판용
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4301
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
이 볼트는 K2298 및 K2299 철판용 단일 클램프에 적합합니다. 이는 크로스 그립을 사용하여 측면 가이드 홀더 K2293 및 K2294에 고정할 수 있습니다.
Accessory
측면 가이드 홀더 K2293.
측면 가이드 홀더 K2294.
단일 클램프 K2298.
단일 클램프 K2299.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.