text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
열가소성.
표면 마무리
검정색.
정보
더블 클램프는 원형 측면 가이드와 함께 사용됩니다. 이 버전은 두 개의 측면 가이드를 서로 겹쳐서 장착할 수 있습니다. 이를 통해 큰 제품도 컨베이어 벨트에 안전하게 운반할 수 있습니다.

컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
Accessory
볼트 K2303.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.