text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

클램프, 열가소성 수지.

볼트, 스테인리스 스틸 1.4301.



표면 마무리
클램프, 검정색.
볼트, 무광택 처리.
정보
더블 클램프는 원형 측면 가이드와 함께 사용됩니다. 이 버전은 두 개의 측면 가이드를 서로 겹쳐서 장착할 수 있습니다. 이를 통해 큰 제품도 컨베이어 벨트에 안전하게 운반할 수 있습니다.

컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
Accessory
측면 가이드 홀더 K2293.
측면 가이드 홀더 K2294.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.