{"product":{"productId":"agid.35016","price":5102.04,"name":"단일 클램프, 플라스틱, 측면 가이드용, 원뿔형 고정 프로필 있음"},"currency":"KRW"}
재료
클램프, 열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
클램프, 검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
단일 클램프, 플라스틱, 측면 가이드용, 원뿔형 고정 프로필 있음, A형
시작하여
₩5,102
부가세 별도
배송비 별도
단일 클램프, 플라스틱, 측면 가이드용, 원뿔형 고정 프로필 있음, B형
시작하여
₩10,873
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
클램프, 열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
클램프, 검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
단일 클램프는 원뿔형 특면 가이드 K2306 및 K2307과 함께 사용됩니다.
컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
Accessory
볼트 K2297.
가이드, 원형 K2306.
가이드, 판형 K2307.
가이드, 원형 K2306.
가이드, 판형 K2307.