{"product":{"productId":"agid.35018","price":4970,"name":"단일 클램프, 플라스틱, 원형 측면 가이드용, A형"},"currency":"KRW"}
- 측면 가이드의 빠르고 쉬운 조절
- 안전하고 안정적인 고정
- 원형 측면 가이드용
설명
재료
클램프, 열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
클램프, 검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
단일 클램프는 원형 측면 가이드와 함께 사용됩니다.
컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
Accessory
볼트 K2297.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.