{"product":{"productId":"agid.2078","price":7210,"name":"커넥터 - 사각 튜브 조인트"},"currency":"KRW"}
재질, 표면 마무리
폴리아미드 PA, 검정색.
소켓 헤드 스크류 DIN 6912 및 육각
너트 DIN 934, 스틸 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 DIN 6912 및 육각
너트 DIN 934, 스틸 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재질, 표면 마무리
폴리아미드 PA, 검정색.
소켓 헤드 스크류 DIN 6912 및 육각
너트 DIN 934, 스틸 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 DIN 6912 및 육각
너트 DIN 934, 스틸 아연 도금.
정보
커넥터는 해당 사각 튜브에 간편하게 꽂을
수 있움.
해체 가능하고 여러 번 재 사용 가능함.
지정된 조절 범위는 계속 조절 가능함.
수 있움.
해체 가능하고 여러 번 재 사용 가능함.
지정된 조절 범위는 계속 조절 가능함.
Accessory
- 사각 튜브 K0627
- 브리지 사각 튜브 K0628
- 브리지 사각 튜브 K0628
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.