{"product":{"productId":"agid.30912","price":47790,"name":"프로파일 알루미늄 D50 타입 I, 튜브"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
정보
베어링 플랜지 K2056과 함께 이송 롤러로 사용 가능
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.