{"product":{"productId":"agid.2022","price":18140,"name":"원형 관"},"currency":"KRW"}
- 제조 오차는 각각의 튜브 클램핑 시스템에 따라 달라집니다
- 소재: 스틸 또는 알루미늄
- 요청 시: 다양한 사양
설명
재료
스틸 1.0037.
알루미늄 EN AW-6060.
알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
아연 도금 스틸.알루미늄 밝은 산화 처리.
정보
원형 튜브의 제조 오차는 튜브 클램핑 시스템에 각각 일치함.
요청 시
- 스테인레스 스틸 튜브
- 고객 주문형 절단
- 고객 주문형 절단
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.