{"product":{"productId":"agid.27790","price":1059.44,"name":"플라스틱 보호 캡 사각 튜브용, A형, 정사각형"},"currency":"KRW"}
- 사각 튜브용
- 날카로운 모서리로부터 보호
설명
재료
기본 몸체 폴리에틸렌.
표면 마무리
본체, 검은색.
용도
캡은 파이프의 날카로운 모서리로부터 보호합니다.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.