{"product":{"productId":"agid.25076","price":23431.1,"name":"프로파일 슬라이더, 타입 S, 표준"},"currency":"KRW"}
- 부하를 가할 수 있는 금속 프로파일 슬라이더
- 슬라이딩 성능이 매우 뛰어난 플라스틱 슬라이딩 인서트가 있음
- 윤활제 미사용
- 저마모
설명
재료
기본 몸체: 아연 다이캐스팅.
슬라이딩 부품: POM 플라스틱.
부착형 부품: 아연 도금된 스틸.
O 링: EPDM.
슬라이딩 부품: POM 플라스틱.
부착형 부품: 아연 도금된 스틸.
O 링: EPDM.
정보
클립 고정된 플라스틱 슬라이딩 부품이 있는 금속 프로파일 슬라이더. 프로파일 슬라이더는 알루미늄 프로파일 유형 I이 8mm의 슬롯에서 적은 마모를 일으키며 직선 운동할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 윤활이 필요하지 않아 먼지에 극도로 둔감하게 만듭니다.
프로파일 슬라이더의 최대 허용 하중 Fmax = 50N.
슬라이딩 캐리지가 여러 개인 슬라이딩 가이드는 고정 베어링(F형) 및 이동식 베어링(L형)과 결합하여 설계되어야 합니다. 이로써 형상 공차가 보정되고 원활한 작동이 보장됩니다.
S형: 임의의 부착형 부품을 연결하는 데 사용되는 세트.
타입 L: 이동식 베어링으로 사용되는 세트.
L형: 고정 베어링으로 사용되는 세트.
프로파일 슬라이더의 최대 허용 하중 Fmax = 50N.
슬라이딩 캐리지가 여러 개인 슬라이딩 가이드는 고정 베어링(F형) 및 이동식 베어링(L형)과 결합하여 설계되어야 합니다. 이로써 형상 공차가 보정되고 원활한 작동이 보장됩니다.
S형: 임의의 부착형 부품을 연결하는 데 사용되는 세트.
타입 L: 이동식 베어링으로 사용되는 세트.
L형: 고정 베어링으로 사용되는 세트.
인도 품목
타입 S: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
DIN 439 B - M6, 육각 너트 2개.
타입 L: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M5x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M5, 슬롯 너트 2개.
타입 F: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M6x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M6, 슬롯 너트 2개.
DIN 439 B - M6, 육각 너트 2개.
타입 L: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M5x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M5, 슬롯 너트 2개.
타입 F: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M6x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M6, 슬롯 너트 2개.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.