{"product":{"productId":"agid.36370","price":56490,"name":"풋 플레이트, 타입 B"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
풋 플레이트는 프로파일을 끼우기 위해 사용되고 바닥에 직접 고정할 수 있으며 기둥을 세우기 위해 사용됩니다.
이는 앵글 세트 K1046 및 K2186과 함께 사용하면 안정적이고 안전한 연결을 보장합니다.
이는 앵글 세트 K1046 및 K2186과 함께 사용하면 안정적이고 안전한 연결을 보장합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.