{"product":{"productId":"agid.20362","price":9240,"name":"케이블 홀더"},"currency":"KRW"}
재료
폴리아미드.
O 링 FPM 70.
O 링 FPM 70.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
폴리아미드.
O 링 FPM 70.
O 링 FPM 70.
표면 마무리
검정색.
정보
케이블 홀더는 최대 12 mm 직경의 케이블과 호스용 고정 부품입니다.
조립은 패널 또는 알루미늄 프로파일(슬롯 8 또는 10mm)에서 소켓 헤드 스크류 또는 팬 헤드 스크류 및 T-슬롯 너트를 사용하여 할 수 있습니다. 케이블 고정은 고정된 O 링으로 이루어집니다.
별도의 2개의 챔버 포함.
조립은 패널 또는 알루미늄 프로파일(슬롯 8 또는 10mm)에서 소켓 헤드 스크류 또는 팬 헤드 스크류 및 T-슬롯 너트를 사용하여 할 수 있습니다. 케이블 고정은 고정된 O 링으로 이루어집니다.
별도의 2개의 챔버 포함.
도면 설명
1) O 링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.