{"product":{"productId":"agid.20368","price":6330,"name":"케이블 홀더, 해머 포함"},"currency":"KRW"}
재료
폴리아미드.
O 링 FPM 70.
O 링 FPM 70.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
케이블 홀더, 해머 포함, 타입 A
시작하여
₩6,330
부가세 별도
배송비 별도
케이블 홀더, 해머 포함, 타입 B
시작하여
₩8,270
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
폴리아미드.
O 링 FPM 70.
O 링 FPM 70.
표면 마무리
검정색.
정보
케이블 홀더는 최대 12mm 직경의 케이블과 호스용 고정 부품으로 사용됩니다.
조립은 결합된 해머를 프로파일 슬롯에 끼워 90° 회전하면 됩니다. 케이블 고정은 고정된 O 링으로 이루어집니다.
타입 A: 챔버 포함.
타입 B: 별도의 챔버 두 개 포함.
조립은 결합된 해머를 프로파일 슬롯에 끼워 90° 회전하면 됩니다. 케이블 고정은 고정된 O 링으로 이루어집니다.
타입 A: 챔버 포함.
타입 B: 별도의 챔버 두 개 포함.