{"product":{"productId":"agid.20368","price":8274.24,"name":"케이블 홀더, 해머 포함, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 최대 12mm 직경의 케이블과 호스용 고정 부품
- 타입 B: 별도의 챔버 두 개 포함
- 모든 일반적인 알루미늄 프로파일과 호환성
설명
재료
폴리아미드.
O 링 FPM 70.
O 링 FPM 70.
표면 마무리
검정색.
정보
케이블 홀더는 최대 12mm 직경의 케이블과 호스용 고정 부품으로 사용됩니다.
조립은 결합된 해머를 프로파일 슬롯에 끼워 90° 회전하면 됩니다. 케이블 고정은 고정된 O 링으로 이루어집니다.
조립은 결합된 해머를 프로파일 슬롯에 끼워 90° 회전하면 됩니다. 케이블 고정은 고정된 O 링으로 이루어집니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.