{"product":{"productId":"agid.17255","price":7460,"name":"커버 및 바인딩 프로파일 B타입과 I타입 "},"currency":"KRW"}
재료
I타입 폴리프로필렌.
B타입 폴리프로필렌 + TPE.
B타입 폴리프로필렌 + TPE.
표면 마무리
검정 또는 베이지
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
I타입 폴리프로필렌.
B타입 폴리프로필렌 + TPE.
B타입 폴리프로필렌 + TPE.
표면 마무리
검정 또는 베이지
정보
유연한 플라스틱 재질의 커버 및 바인딩 프로파일은 다음과 같은 2개의 다른 응용 분야에 사용됩니다. 프로파일 너트를 먼지와 오염으로부터 차단하는 커버 프로파일로 사용됩니다. 표면 요소를 바인딩하는 측면이 밖으로 열려진 바인딩 프로파일로 사용됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.