{"product":{"productId":"agid.17193","price":21890,"name":"조인트 앵글 I타입"},"currency":"KRW"}
재료
다이캐스트 조인트 앵글.
스틸 베어링 부시
스틸 베어링 부시
표면 마무리
알루미늄 색상 도장 조인트 앵글.
아연 도금 베어링 부시
아연 도금 베어링 부시
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
다이캐스트 조인트 앵글.
스틸 베어링 부시
스틸 베어링 부시
표면 마무리
알루미늄 색상 도장 조인트 앵글.
아연 도금 베어링 부시
아연 도금 베어링 부시
정보
조인트 앵글은 동일한 시리즈의 2개의 프로파일이 측면이 서로 닿고, 임의의 극도로 교차하는 연결부에 적합합니다.
이 때 조인트 앵글은 교차하는 프로파일의 회전점 역활을 합니다. 스크류를 조인 상태에서 베어링 부시 주위의 회전 범위에서는 계속 자유롭게 움직일 수 있습니다.
조인트 앵글은 대부분 클램프 앵글과 함께 사용됩니다.
이 때 조인트 앵글은 교차하는 프로파일의 회전점 역활을 합니다. 스크류를 조인 상태에서 베어링 부시 주위의 회전 범위에서는 계속 자유롭게 움직일 수 있습니다.
조인트 앵글은 대부분 클램프 앵글과 함께 사용됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.