{"product":{"productId":"agid.20359","price":6330,"name":"접지 터미널, 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
T-슬롯 너트, 그러브 나사 및 세레이션 잠금 와셔, 스틸
너트 및 와셔, 황동.
너트 및 와셔, 황동.
표면 마무리
T-슬롯 너트, 그러브 나사및 세레이션 잠금 와셔, 아연 도금
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
T-슬롯 너트, 그러브 나사 및 세레이션 잠금 와셔, 스틸
너트 및 와셔, 황동.
너트 및 와셔, 황동.
표면 마무리
T-슬롯 너트, 그러브 나사및 세레이션 잠금 와셔, 아연 도금
정보
장치와 사람 보호. 접지선 시스템으로 통합할 때 알루미늄 프로파일 구조 접지 및 알루미늄 프로파일 연결을 위한 연결부. 전도성 접속은 슬롯 베이스와 슬롯 측면에서 규정된 양극처리층 파단으로 이루어집니다.
케이블 러그는 조립 시 세레이션 잠금 와셔와 와셔 사이에 있어야 합니다.
케이블 러그는 조립 시 세레이션 잠금 와셔와 와셔 사이에 있어야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.