{"product":{"productId":"agid.31950","price":489020,"name":"가상의 조인트, 더블 GR.45/90/45, B, NB=10,Nm=2X12 알루미늄"},"currency":"KRW"}
가상의 조인트
알루미늄
- 맞춤형 스위블 디바이스 제작용
- 6단계의 고정 마찰 토크
- 세로, 가로 및 정면 조립 가능
- 회전 반경 360°
- 나사로 연결할 수 있도록 준비된 상태로 제공됨
판매 단위
₩489,020 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
가상의 조인트
버전 2
더블
본체 재질
알루미늄
M
Nm
200
슬롯 너비
10
크기
45/90/45
타입
B
토크
Nm
2x12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
하우징: 알루미늄 다이캐스팅.인서트 및 마찰축: 스틸.커버 링 및 커버캡: 플라스틱홈 고정 플레이트: 알루미늄 다이캐스팅.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 스틸
표면 마무리
하우징: 알루미늄 컬러로 도색.인서트 및 마찰축: 블랭크
커버 링과 커버캡: RAL 7042와 유사.
홈 고정 플레이트: 알루미늄 컬러로 도색.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 광택 처리됨
커버 링과 커버캡: RAL 7042와 유사.
홈 고정 플레이트: 알루미늄 컬러로 도색.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 광택 처리됨
정보
알루미늄 프로파일을 사용하여 개별 스위블 암을 제작하기 위한 마찰 조인트. 0.5부터 15 Nm까지 6단계로 제공되는 고정 마찰 토크는 마찰 조인트의 특징입니다. 360° 회전 가능. 그리드 치수 40 mm.
마찰 조인트를 세로, 가로 또는 정면으로 프로파일에 부착할 수 있습니다. 정면에 장착할 경우 코어 홀에 나사산 M8 (최소 깊이 15mm)이 있어야 합니다. 평평한 표면에 장착할 경우 제공된 홈 고정 플레이트는 간단하게 제거됩니다.
최대 토크 부하 M은 200 Nm입니다.
Ø10.2 mm 코어 홀을 나사산 치수 M8로 줄이기 위한 커팅 부시는 K1538 참조.
마찰 조인트를 세로, 가로 또는 정면으로 프로파일에 부착할 수 있습니다. 정면에 장착할 경우 코어 홀에 나사산 M8 (최소 깊이 15mm)이 있어야 합니다. 평평한 표면에 장착할 경우 제공된 홈 고정 플레이트는 간단하게 제거됩니다.
최대 토크 부하 M은 200 Nm입니다.
Ø10.2 mm 코어 홀을 나사산 치수 M8로 줄이기 위한 커팅 부시는 K1538 참조.
인도 품목
1 마찰 조인트
4 커버캡
4 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (T 슬롯 너트용)
4 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (코어 홀용)
4 나사 8-FSt
4 홈 고정 플레이트
4 T 슬롯 너트 슬롯 10 - M8
4 커버캡
4 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (T 슬롯 너트용)
4 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (코어 홀용)
4 나사 8-FSt
4 홈 고정 플레이트
4 T 슬롯 너트 슬롯 10 - M8
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.