재료
베어링 플랜지 및 고정 부품 PA-GF.
볼트 스틸.
볼트 스틸.
표면 마무리
검정색.
광택 처리된 볼트.
광택 처리된 볼트.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
베어링 플랜지 및 고정 부품 PA-GF.
볼트 스틸.
볼트 스틸.
표면 마무리
검정색.
광택 처리된 볼트.
광택 처리된 볼트.
정보
두 개의 베어링 플랜지는 프로파일 알루미늄 D50 유형 I, 튜브(K2057)와 결합하여 이송 롤러(운반 롤러)를 구성합니다. 베어링 플랜지는 프로파일 알루미늄 튜브에 간단하게 프레스됩니다. 이는 다양한 운송 작업에 사용될 수 있습니다.
베어링 플랜지에는 볼 베어링과 스프링 장착 고정 핀이 있어 이송 롤러를 기존의 구조에 다시 장착할 수 있습니다.
여러 개의 이송 롤러를 차례로 조립하여 롤러 컨베이어가 구성됩니다.
롤러의 축 위치는 육각형에 부착된 고정 부품으로 결정됩니다. 베어링 플랜지에는 원주 방향의 V 슬롯이 있습니다. 즉, Ø 4mm 원형 드라이브를 사용해 구동할 수도 있습니다.
세트(2개)로 배송됩니다.
베어링 플랜지에는 볼 베어링과 스프링 장착 고정 핀이 있어 이송 롤러를 기존의 구조에 다시 장착할 수 있습니다.
여러 개의 이송 롤러를 차례로 조립하여 롤러 컨베이어가 구성됩니다.
롤러의 축 위치는 육각형에 부착된 고정 부품으로 결정됩니다. 베어링 플랜지에는 원주 방향의 V 슬롯이 있습니다. 즉, Ø 4mm 원형 드라이브를 사용해 구동할 수도 있습니다.
세트(2개)로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.