{"product":{"productId":"agid.17190","price":12120,"name":"앵글 세트 I타입"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이캐스트 앵글.
스틸 스크류 및 T-슬롯 너트
폴리아미드 커버캡, 유리섬유 강화
스틸 스크류 및 T-슬롯 너트
폴리아미드 커버캡, 유리섬유 강화
표면 마무리
앵글, 알루미늄 색으로 도장됨
스크류 및 T-슬롯 너트 아연 도금
커버캡 검정색
스크류 및 T-슬롯 너트 아연 도금
커버캡 검정색
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
아연 다이캐스트 앵글.
스틸 스크류 및 T-슬롯 너트
폴리아미드 커버캡, 유리섬유 강화
스틸 스크류 및 T-슬롯 너트
폴리아미드 커버캡, 유리섬유 강화
표면 마무리
앵글, 알루미늄 색으로 도장됨
스크류 및 T-슬롯 너트 아연 도금
커버캡 검정색
스크류 및 T-슬롯 너트 아연 도금
커버캡 검정색
정보
프로파일 구조 보강 및 프로파일 간 마찰, 미가공 연결에 적합. 고정 부품(예: 콘솔)으로도 임의의 부품에 사용 가능.
앵글에는 정확하고 비틀림 방지가 보장된 조립을 위한 센터링 러그가 있습니다. 센터링 러그는 필요한 경우 규정 균열 지점을 통해 예를 들어 플레이트 조립을 위해 제거할 수 있습니다. 열린 쪽은 커버 캡으로 밀폐할 수 있습니다.
앵글에는 정확하고 비틀림 방지가 보장된 조립을 위한 센터링 러그가 있습니다. 센터링 러그는 필요한 경우 규정 균열 지점을 통해 예를 들어 플레이트 조립을 위해 제거할 수 있습니다. 열린 쪽은 커버 캡으로 밀폐할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.