{"product":{"productId":"agid.17191","price":12968.28,"name":"앵글 36X38X36 알루미늄, 타입 B, BN=10"},"currency":"KRW"}
Angle
알루미늄
- 프로파일 구조의 보강에 적합
- 임의의 부품용 고정 부품
- 모든 일반적인 알루미늄 프로파일과 호환성
- 고정 소재 포함
판매 단위
₩12,968 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
38
BN=슬롯용
10
H=높이
36
L=길이
36
A
29,5
A1
20,5
A4
29,5
A5
36,5
D
9
H1
41,5
Item
Angle
N
10
T
5,5
모델
40 x 40
버전 2
타입 b
본체 재질
알루미늄
타입
B
설명
재료
브래킷 알루미늄 다이캐스팅.
나사 및 T슬롯 너트 스틸.
커버캡 폴리아미드, 유리 섬유
나사 및 T슬롯 너트 스틸.
커버캡 폴리아미드, 유리 섬유
표면 마무리
앵글, 블랭크 처리
스크류 및 T-슬롯 너트 아연 도금
커버캡 검정색
스크류 및 T-슬롯 너트 아연 도금
커버캡 검정색
정보
프로파일 구조 보강 및 프로파일 간 마찰, 미가공 연결에 적합. 고정 부품(예: 콘솔)으로도 임의의 부품에 사용 가능.
앵글에는 정확하고 비틀림 방지가 보장된 조립을 위한 센터링 러그가 있습니다. 센터링 러그는 필요한 경우 규정 균열 지점을 통해 예를 들어 플레이트 조립을 위해 제거할 수 있습니다. 열린 쪽은 커버 캡으로 밀폐할 수 있습니다.
앵글에는 정확하고 비틀림 방지가 보장된 조립을 위한 센터링 러그가 있습니다. 센터링 러그는 필요한 경우 규정 균열 지점을 통해 예를 들어 플레이트 조립을 위해 제거할 수 있습니다. 열린 쪽은 커버 캡으로 밀폐할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.