{"product":{"productId":"agid.27604","price":2670,"name":"비틀림 방지장치 플라스틱, 튜브 커넥터용 "},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
비틀림 방지장치는 플라스틱 튜브 커넥터 및 슬롯이 있는 원형 튜브를 연결때 안전한 고정을 보장합니다.
재료
플라스틱.
표면 마무리
검정색.
Accessory
K0472.3030 / K0474.3030 / K0475.3030 / K0477.30 / K0479.30 / K0483.30 / K0484.30 / K0485.30 / K0486.30 / K0488.30 / K0489.30 / K0490.30 튜브 커넥터, 플라스틱
슬롯이 있는 K1966 원형 튜브.
슬롯이 있는 K1966 원형 튜브.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.