{"product":{"productId":"agid.37194","price":40580,"name":"풋 플레이트, 타입 B, D=M20 90X90X16, BN=10,아연 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
풋 플레이트
아연
자연적 마무리
- 스위벨 패드, 롤러, 링 스크류 및 다른 부품의 조립에 사용
- T슬롯 너트로 풋 플레이트를 프로파일의 측면에 부착할 수 있습니다.
- 모든 일반적인 알루미늄 프로파일과 호환성
- 버전: 자연적 마무리 또는 검정 파우더 코팅
판매 단위
₩40,580 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
풋 플레이트
버전 2
타입 b
본체 재질
아연
본체 색상
자연적 마무리
B=너비
90
BN=슬롯용
10
D=나사
M20
H=높이
16
L=길이
90
A
45
D1
14,5
D2
20
재질
90x90
타입
B
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
아연 다이 캐스트.
표면 마무리
블랭크 처리 혹은 검정색 분말 코팅.
정보
조절발, 롤러, 링 스크류 및 다른 부품 마운팅용. T-슬롯 너트로 발판을 프로파일의 측면에도 부착할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.