{"product":{"productId":"agid.34993","price":83560,"name":"튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 두 개 다리, 가로 커넥터 있음"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용, 두다리형, 가로 커넥터 있음, A형
시작하여
₩83,560
부가세 별도
배송비 별도
튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용, 두 개 다리, 가로 커넥터 있음, B형
시작하여
₩83,560
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.
가로 커넥터가 있는 두다리형 튜브 커넥터는 컨베이어 시스템을 더욱 안정하게 하기 위해 사용할 수 있습니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
A형: 180° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.
B형: 120° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.
가로 커넥터가 있는 두다리형 튜브 커넥터는 컨베이어 시스템을 더욱 안정하게 하기 위해 사용할 수 있습니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
A형: 180° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.
B형: 120° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.
요청 시
아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.
기타 재료 및 색상.
기타 재료 및 색상.