{"product":{"productId":"agid.35003","price":23890,"name":"튜브 커넥터, 지지 헤드, 플라스틱, 원형 튜브용"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
튜브 커넥터, 지지 헤드, 플라스틱, 원형 튜브용
시작하여
₩23,890
부가세 별도
배송비 별도
튜브 커넥터, 지지 헤드, 플라스틱, 원형 튜브용
시작하여
₩30,880
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
원형 튜브의 클램핑은 하나의 나사로 고정합니다.
튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 아래에 합니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
A형: 튜브 커넥터, 구멍 있음.
B형: 튜브 커넥터, 긴 구멍 있음.
튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 아래에 합니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
A형: 튜브 커넥터, 구멍 있음.
B형: 튜브 커넥터, 긴 구멍 있음.