{"product":{"productId":"agid.27392","price":9016.8,"name":"플레이트 고정 걸이 Ø30 타입 I, 타입 B, 단면"},"currency":"KRW"}
- 중량 최적화 구조를 위한 경량 설계
- 패널 재료의 일반적인 고정용
- 셀프 드릴링 나사 포함
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
외부 직경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 패널 재료를 고정하는 데 사용됩니다.
상판 재료를 고정하기 위한 견고한 고정 부품. 탄력 있는 강철 클램프는 프로파일 튜브에 나사로 고정되어 있어 단단히 고정됩니다. 또는 클램프를 표면 요소에 먼저 나사로 고정할 수도 있습니다. 그런 다음 전체 부품을 튜브형 프레임에 간단히 걸 수 있습니다.
원칙적으로 형태 A 패널 걸이는 각 모서리에 배치됩니다. 형태 B 패널 서스펜션은 긴 패널을 지지하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 편향이 줄어듭니다.
패널을 절단할 때 주의 사항: 커넥터를 사용하는 경우 패널에는 커넥터 영역에 최소 5mm의 노치가 있거나 사방에 최소 5mm의 간격이 필요합니다.
상판 재료를 고정하기 위한 견고한 고정 부품. 탄력 있는 강철 클램프는 프로파일 튜브에 나사로 고정되어 있어 단단히 고정됩니다. 또는 클램프를 표면 요소에 먼저 나사로 고정할 수도 있습니다. 그런 다음 전체 부품을 튜브형 프레임에 간단히 걸 수 있습니다.
원칙적으로 형태 A 패널 걸이는 각 모서리에 배치됩니다. 형태 B 패널 서스펜션은 긴 패널을 지지하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 편향이 줄어듭니다.
패널을 절단할 때 주의 사항: 커넥터를 사용하는 경우 패널에는 커넥터 영역에 최소 5mm의 노치가 있거나 사방에 최소 5mm의 간격이 필요합니다.
인도 품목
형태 A:
패널 걸이 1개.
아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 형태 N - 3.9 x 16, 2개.
형태 B:
패널 걸이 1개.
아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 N형 - 3.9 x 16, 1개.
패널 걸이 1개.
아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 형태 N - 3.9 x 16, 2개.
형태 B:
패널 걸이 1개.
아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 N형 - 3.9 x 16, 1개.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.