{"product":{"productId":"agid.27401","price":1470,"name":"프로파일 튜브 타입 I용 커버 캡 Ø30"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사 혹은 검정.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사 혹은 검정.
정보
외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.
커버 캡은 뚫려있는 프로파일 튜브를 막아 시각적으로 깔끔한 마감을 형성하는 동시에 날카로운 외부 가장자리를 단단히 덮습니다.
커버 캡은 회색으로 제공되며 정전기 방지 버전으로 검은색으로 제공됩니다.
커버 캡은 뚫려있는 프로파일 튜브를 막아 시각적으로 깔끔한 마감을 형성하는 동시에 날카로운 외부 가장자리를 단단히 덮습니다.
커버 캡은 회색으로 제공되며 정전기 방지 버전으로 검은색으로 제공됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.