{"product":{"productId":"agid.27386","price":15830,"name":"커넥터 플레이트 Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
커넥터 플레이트 및 장착 부품은 아연 도금 처리되었습니다.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
커넥터 플레이트 및 장착 부품은 아연 도금 처리되었습니다.
정보
외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.
알루미늄 프로파일 타입 I 슬롯 8이 있는 프로파일 튜브의 직각 연결용.
M6 나사 인서트를 사용하여 프로파일 튜브 Ø30에 M6 나사로 고정.
알루미늄 프로파일 타입 I 슬롯 8이 있는 프로파일 튜브의 직각 연결용.
M6 나사 인서트를 사용하여 프로파일 튜브 Ø30에 M6 나사로 고정.
인도 품목
슬롯 6 세트:
T 커넥터 플레이트 D30 1개.
슬롯용 블록 2개 - 슬롯 6 - M6.
나사 DIN 7991 2개 - M6 x 12.
나사 DIN 7991 1개 - M6 x 20.
슬롯 8 세트:
T 커넥터 플레이트 D30 1개.
이중 슬롯용 블록 1개 - 슬롯 8 - M6 2개.
나사 DIN 7991 2개 - M6 x 14
나사 DIN 7991 1개 - M6 x 20.
T 커넥터 플레이트 D30 1개.
슬롯용 블록 2개 - 슬롯 6 - M6.
나사 DIN 7991 2개 - M6 x 12.
나사 DIN 7991 1개 - M6 x 20.
슬롯 8 세트:
T 커넥터 플레이트 D30 1개.
이중 슬롯용 블록 1개 - 슬롯 8 - M6 2개.
나사 DIN 7991 2개 - M6 x 14
나사 DIN 7991 1개 - M6 x 20.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.