재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
정보
무게 최적화 및 슬림한 구조를 위한 경량 알루미늄 프로파일. 일반적으로 사용 가능 프로파일을 추가로 처리하지 않고 전면에 커넥터를 부착할 수 있습니다. 연결은 언제든지 확장할 수 있으며 다시 쉽게 해체할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.