{"product":{"productId":"agid.31619","price":14770,"name":"롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 Ø 30 스틸, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 스틸 롤러 컨베이어용 액세서리
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
서스펜션 브래킷은 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 롤러 컨베이어 스틸을 매달기 위해 사용됩니다.
롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.
타입 A: 스톱 미포함.
타입 B: 스톱 포함. 이 서스펜션 브래킷은 컨베이어 라인 엔드에서 상품 및 공작물 캐리어의 스토퍼 역할을 합니다.
롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.
타입 A: 스톱 미포함.
타입 B: 스톱 포함. 이 서스펜션 브래킷은 컨베이어 라인 엔드에서 상품 및 공작물 캐리어의 스토퍼 역할을 합니다.
인도 품목
서스펜션 브래킷 1개.
드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 6개.
드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 6개.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.