{"product":{"productId":"agid.27377","price":11590,"name":"비틀림 방지 커넥터 45° Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.
45°도 연결용. 구조물을 보강하기 위한 프레임워크 구조 및 대각선 스트럿에 이상적입니다.
45°도 커넥터는 통합된 견고한 변형 방지 장치를 갖고 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이는 45°도 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 고정하는 데 필요합니다.
45°도 연결용. 구조물을 보강하기 위한 프레임워크 구조 및 대각선 스트럿에 이상적입니다.
45°도 커넥터는 통합된 견고한 변형 방지 장치를 갖고 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이는 45°도 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 고정하는 데 필요합니다.
인도 품목
45°도 반쪽 커넥터 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 1개.
자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 1개.
자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.