{"product":{"productId":"agid.27374","price":18780,"name":"비틀림 방지 슬롯 8 타입 I에 연결되는 T-커넥터 Ø30"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.
직각 연결용. T-커넥터를 사용하면 원형 튜브와 프로파일 튜브를 알루미늄 프로파일 슬롯 8 타입 I과 결합할 수 있습니다. 어댑터 플레이트는 변형되지 않고 고정되도록 알루미늄 프로파일의 슬롯 8에 나사로 고정됩니다. 이렇게 하려면 4개의 비틀림 방지 잠금 장치 중 2개를 제거해야 합니다.
슬롯 8에 연결되는 T-커넥터에는 강력한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이는 T-커넥터에 Ø30 원형 튜브를 부착하는 데 필요합니다.
직각 연결용. T-커넥터를 사용하면 원형 튜브와 프로파일 튜브를 알루미늄 프로파일 슬롯 8 타입 I과 결합할 수 있습니다. 어댑터 플레이트는 변형되지 않고 고정되도록 알루미늄 프로파일의 슬롯 8에 나사로 고정됩니다. 이렇게 하려면 4개의 비틀림 방지 잠금 장치 중 2개를 제거해야 합니다.
슬롯 8에 연결되는 T-커넥터에는 강력한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이는 T-커넥터에 Ø30 원형 튜브를 부착하는 데 필요합니다.
인도 품목
T-커넥터의 절반 2개.
어댑터 플레이트 1개
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 1개.
자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
어댑터 플레이트 1개
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 1개.
자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.