{"product":{"productId":"agid.27380","price":34714.68,"name":"볼 커넥터 Ø30 변형 방지, 타입 I, P=Ø30 알루미늄"},"currency":"KRW"}
Ball connector Ø30
변형 방지
알루미늄
- 중량 최적화 구조를 위한 경량 설계
- 일자 드라이버로 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다.
- 자유롭게 움직일 수 있는 볼 부품 포함
- 중장비 회전 방지 장치
- 사전 조립
판매 단위
₩34,715 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
ESD
정전기
방지
예
Item
Ball connector Ø30
모델 1
변형 방지
버전 2
타입 I
본체 재질
알루미늄
재질
Ø30
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.
가변 연결용. 볼 커넥터는 180°도 회전할 수 있습니다. 따라서 모든 공간 배열의 연결에 적합합니다. 볼 커넥터 Ø30을 사용하면 모든 각도에서 스트럿과 대각선을 구현할 수 있습니다. 커넥터는 구면 시트에 있는 볼을 사용하여 원하는 위치로 회전하고 단일 나사로 고정할 수 있습니다.
볼 커넥터에는 강력한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이것은 볼 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 부착하는 데 필요합니다.
가변 연결용. 볼 커넥터는 180°도 회전할 수 있습니다. 따라서 모든 공간 배열의 연결에 적합합니다. 볼 커넥터 Ø30을 사용하면 모든 각도에서 스트럿과 대각선을 구현할 수 있습니다. 커넥터는 구면 시트에 있는 볼을 사용하여 원하는 위치로 회전하고 단일 나사로 고정할 수 있습니다.
볼 커넥터에는 강력한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이것은 볼 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 부착하는 데 필요합니다.
인도 품목
반쪽 볼 커넥터용 볼 헤드 2개.
반쪽 볼 커넥터용 구면시트 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
반쪽 볼 커넥터용 구면시트 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.