text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
볼-연결 커넥터 Ø30
모델 1
변형 방지
버전 2
타입 I
본체 재질
알루미늄
ESD 정전기 방지
예
재질
Ø30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

설명

재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.

가변 연결용. 십자 볼 커넥터는 180°도 회전할 수 있습니다. 따라서 모든 공간 배열의 연결에 적합합니다. 두 개의 튜브 또는 프로파일 튜브의 안정적인 전면 연결을 가능하게 합니다. 커넥터는 구면 시트에 있는 볼을 사용하여 원하는 위치로 회전하고 단일 나사로 고정할 수 있습니다.

볼 연결 커넥터에는 견고한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이것은 볼 연결 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 고정하는 데 필요합니다.
인도 품목
반쪽 볼 커넥터용 볼 헤드 2개.
반쪽 볼 커넥터용 구면시트 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.