{"product":{"productId":"agid.27376","price":10920,"name":"병렬 커넥터 Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
정보
외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.
병렬 연결용. 사전 조립된 병렬 커넥터는 프로파일 튜브 Ø30에 직접 배치하고 조일 수 있습니다. 두 개의 반쪽 커넥터로 인해 병렬 커넥터를 기존 구조에 개조하여 강화하거나 확장할 수도 있습니다.
병렬 연결용. 사전 조립된 병렬 커넥터는 프로파일 튜브 Ø30에 직접 배치하고 조일 수 있습니다. 두 개의 반쪽 커넥터로 인해 병렬 커넥터를 기존 구조에 개조하여 강화하거나 확장할 수도 있습니다.
인도 품목
반쪽 병렬 커넥터 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 1개.
자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 1개.
자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.