{"product":{"productId":"agid.27388","price":17960,"name":"멀티블록 Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅.
조립 세트 스틸.
조립 세트 스틸.
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
조립 세트 스틸.
조립 세트 스틸.
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
정보
외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.
표면 압력 또는 구성 요소를 프로파일 튜브에 안정적으로 부착하기 위한 것입니다.
구성 요소는 5면에서 멀티블록에 나사로 고정할 수 있습니다. 높이가 다른 2단 멀티 블록의 절반을 사용하면 부착물을 다양한 높이에 부착할 수 있습니다. 추가 부품은 원형 튜브 프로파일에 접선 방향으로 또는 5mm 거리에 조립될 수 있습니다.
표면 압력 또는 구성 요소를 프로파일 튜브에 안정적으로 부착하기 위한 것입니다.
구성 요소는 5면에서 멀티블록에 나사로 고정할 수 있습니다. 높이가 다른 2단 멀티 블록의 절반을 사용하면 부착물을 다양한 높이에 부착할 수 있습니다. 추가 부품은 원형 튜브 프로파일에 접선 방향으로 또는 5mm 거리에 조립될 수 있습니다.
인도 품목
두개로 나눠진 멀티블록 1개
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 2개.
아연 도금 사각 너트 DIN 557 - M6, 1개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 2개.
아연 도금 사각 너트 DIN 557 - M6, 1개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.