{"product":{"productId":"agid.31614","price":82390,"name":"롤러 컨베이어 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
롤러 트랙 프로파일: 스틸.
롤러: PP 플라스틱.
축: 스틸.
롤러: PP 플라스틱.
축: 스틸.
표면 마무리
롤러 트랙 프로파일: 아연 도금.
롤러: 회색 RAL 7042와 유사. ESD 버전 검정.
축: 아연 도금.
롤러: 회색 RAL 7042와 유사. ESD 버전 검정.
축: 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
롤러 컨베이어 스틸, 타입 A
시작하여
₩86,180
부가세 별도
배송비 별도
롤러 컨베이어 스틸, 타입 B
시작하여
₩82,390
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
롤러 트랙 프로파일: 스틸.
롤러: PP 플라스틱.
축: 스틸.
롤러: PP 플라스틱.
축: 스틸.
표면 마무리
롤러 트랙 프로파일: 아연 도금.
롤러: 회색 RAL 7042와 유사. ESD 버전 검정.
축: 아연 도금.
롤러: 회색 RAL 7042와 유사. ESD 버전 검정.
축: 아연 도금.
정보
견고하고 부드럽게 작동하는 롤러 트랙입니다. 시스템은 완전히 조립되어 있습니다. 롤러 트랙 프로파일에는 스틸 축에 장착된 플라스틱 롤러가 포함되어 있습니다. 좁은 센터 거리는 매끄럽고 문제 없는 주행을 보장합니다. 필요한 경우 시트 스틸 롤러 트랙 프로파일을 원하는 길이로 간단히 절단할 수 있습니다.
고정 및 가변 브래킷을 액세서리로 사용할 수 있습니다. 이 브래킷을 사용하면 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30 및 40 mm 피치의 프로파일 알루미늄에 직접 연결할 수 있습니다.
타입 A: 휠 플랜지 미포함.
타입 B: 휠 플랜지 포함.
고정 및 가변 브래킷을 액세서리로 사용할 수 있습니다. 이 브래킷을 사용하면 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30 및 40 mm 피치의 프로파일 알루미늄에 직접 연결할 수 있습니다.
타입 A: 휠 플랜지 미포함.
타입 B: 휠 플랜지 포함.