{"product":{"productId":"agid.31629","price":15230,"name":"롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 40 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 40 스틸, 타입 A
시작하여
₩15,690
부가세 별도
배송비 별도
롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 40 스틸, 타입 B
시작하여
₩15,230
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
서스펜션 브래킷은 40 mm 프로파일 알루미늄에 스틸 롤러 트랙을 매달기 위해 사용됩니다.
롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 프로파일 알루미늄에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.
타입 A: 스톱 미포함.
타입 B: 스톱 포함. 이 서스펜션 브래킷은 컨베이어 라인 엔드에서 상품 및 공작물 캐리어의 스토퍼 역할을 합니다.
롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 프로파일 알루미늄에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.
타입 A: 스톱 미포함.
타입 B: 스톱 포함. 이 서스펜션 브래킷은 컨베이어 라인 엔드에서 상품 및 공작물 캐리어의 스토퍼 역할을 합니다.
인도 품목
서스펜션 브래킷 1개.