재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
두 개의 롤러 컨베이어 전면을 연결하는 데 사용됩니다.
롤러 컨베이어는 양쪽에서 버트 커넥터에 삽입됩니다. 롤러 컨베이어는 셀프 몰딩 나사로 제자리에 고정됩니다.
롤러 컨베이어는 양쪽에서 버트 커넥터에 삽입됩니다. 롤러 컨베이어는 셀프 몰딩 나사로 제자리에 고정됩니다.
인도 품목
레일 커넥터 1개.
셀프 몰딩 나사 DIN 7500 타입 C - S5 x 8 - Torx T25 4개.
셀프 몰딩 나사 DIN 7500 타입 C - S5 x 8 - Torx T25 4개.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.