{"product":{"productId":"agid.31633","price":12420,"name":"롤러 컨베이어 스틸용 마운팅 브래킷 Ø30 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
원형 튜브는 프로 파일 튜브 Ø30 위에 횡단 롤러 컨베이어 스틸을 매달고 지지하는 데 사용됩니다. 필요한 경우 마운팅 브래킷을 볼트로 고정할 수도 있습니다.
인도 품목
마운팅 브래킷 1개.
드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 4개.
드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 4개.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.