{"product":{"productId":"agid.27405","price":3150,"name":"롤러 Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
롤러: 플라스틱 PA, 탄소 섬유 강화.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
롤러: 플라스틱 PA, 탄소 섬유 강화.
표면 마무리
검정색.
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.
롤러는 원형 튜브 및 프로파일 튜브 Ø30 위로 밀 수 있습니다. 그런 다음 롤러는 프로파일을 축으로 사용합니다. 롤러는 튜브에서 윤활유 없이 작동합니다.
롤러는 측면 안내 또는 롤러 컨베이어에서 전환 시 지지대로 사용됩니다. 결과적으로 컨테이너나 상품을 랙 위로 안전하고 원활하게 안내할 수 있습니다.
더 넓은 롤링 표면을 얻기 위해 여러 개의 롤러를 나란히 사용할 수 있습니다.
플라스틱 롤러의 마찰로 인해 발생할 수 있는 정전기가 프로파일로 전환됩니다.
롤러는 원형 튜브 및 프로파일 튜브 Ø30 위로 밀 수 있습니다. 그런 다음 롤러는 프로파일을 축으로 사용합니다. 롤러는 튜브에서 윤활유 없이 작동합니다.
롤러는 측면 안내 또는 롤러 컨베이어에서 전환 시 지지대로 사용됩니다. 결과적으로 컨테이너나 상품을 랙 위로 안전하고 원활하게 안내할 수 있습니다.
더 넓은 롤링 표면을 얻기 위해 여러 개의 롤러를 나란히 사용할 수 있습니다.
플라스틱 롤러의 마찰로 인해 발생할 수 있는 정전기가 프로파일로 전환됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.