{"product":{"productId":"agid.27389","price":2090,"name":"고정 집게 Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 PA, 강화 유리 볼.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
플라스틱 PA, 강화 유리 볼.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
정보
외부 직경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 가벼운 패널 요소 또는 구성 요소를 고정하는 데 사용됩니다.
클램프는 가벼운 추가 부품에 적합합니다. 원형 튜브에 별도의 공구 없이 부착되며 탈부착도 용이합니다. 따라서 무언가를 일시적으로만 부착하면 되는 경우에 이상적입니다.
M5 육각 너트(납품 범위에 포함되지 않음)를 클램프에 사용하여 패널 요소를 함께 조일 수 있습니다.
클램프는 가벼운 추가 부품에 적합합니다. 원형 튜브에 별도의 공구 없이 부착되며 탈부착도 용이합니다. 따라서 무언가를 일시적으로만 부착하면 되는 경우에 이상적입니다.
M5 육각 너트(납품 범위에 포함되지 않음)를 클램프에 사용하여 패널 요소를 함께 조일 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.